text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Version 2
compact
Product type
standard
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
50
D=Thread
M8
H=Height
30
L=Length
650
Assembly
side mounting
L1
50
L2
200
Loading per pair kg
410
No. of holes
6
Size
50
Travel S
650
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel inoxidabil.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este egală cu lungimea de montaj, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Șinele telescopice ating capacitățile de încărcare menționate atunci când sunt montate lateral.

Capacitatea statică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă.

În cazul montării pe orizontală, capacitatea de încărcare este cu 70% mai mică.

Adecvat pentru distanțe între șine de până la 1.000 mm.
Technical Data
Viteza procesului: 0,5 m/s.
Temperature range
-20 °C - +180 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem