Șină telescopică Oțel pentru rulmenți 21340-350290
- Extensie parțială constând dintr-o șină de ghidare fixă și un ghidaj mobil
- Curse de până la 323 mm
- Sarcini de până la 7411 N
- Design compact și simplu
- Căi de rulare și bile întărite
Unitatea de vânzare
154,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Telescopic rail
Main
material
ball-bearing steel
B=Width
35
H=Height
17
L=Length
290
B1
15,8
C0Y
N
2060
C0Z
N
1442
Cursă
S
159
D
M6
D1
M6
H1
16
H2
10
L
max.
1490
Mx
Nm
46,9
My
Nm
146
Mz
Nm
208
No. of
holes
4
R
2
Size
35
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Șină și rotor zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Extensie parțială constând dintr-o șină de ghidare fixă și un ghidaj mobil. Elementul de rulare poate extinde puțin mai mult de jumătate din lungimea șinei pe o parte (cursă S). Prin îndepărtarea șurubului de blocare este posibilă extinderea parțială cu cursa S pe ambele părți. Cursa totală este atunci 2S (cursă).
Acest design compact și simplu permite capacități de încărcare foarte mari.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
Acest design compact și simplu permite capacități de încărcare foarte mari.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
On request
Alte lungimi (dimensiune grilă 80 mm).
Dimensiune de la 28 până la max. 1170 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Dimensiune de la 28 până la max. 1170 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat DIN EN ISO 10642
2) șurub de blocare
2) șurub de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.