text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
19,5
H=Height
22
L=Length
150
A
130
Assembly
side mounting
Manufacturer Item number
DS2330-0015DL
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
150
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Product description
Șinele telescopice sunt ideale pentru aplicații de până la 15 kg și oferă o extensie completă, care permite accesul ușor la partea din spate a sertarului. Cu o grosime de 19,5 mm, șina este perfectă pentru spații înguste. Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, șina este rezistentă la coroziune și funcționează la temperaturi cuprinse între -80 °C și +500 °C, ceea ce o face ideală pentru frigidere, cuptoare și aplicații industriale la temperaturi ridicate. De asemenea, este fabricată din materiale sigure pentru alimente și îndeplinește toate standardele de siguranță alimentară.
Material

Șine din oțel inoxidabil 1.4301..

Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034..

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este similară cu lungimea de montaj, asigurând mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 450 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.

În cazul montajului orizontal, capacitatea de încărcare este cu 75 % mai mică.

Șuruburile de fixare nu trebuie să depășească o înălțime a capului de 3 mm și un diametru al capului de 8 mm, în caz contrar existând riscul de coliziune cu alte componente ale șinei.

Șinele sunt furnizate cu o folie de protecție albastră, care trebuie îndepărtată înainte de utilizare.
Temperature range
-80 °C până la +500 °C.
Este posibilă decolorarea suprafeței la peste 300 °C.
Assembly
În timpul instalării, șina centrală trebuie să fie poziționată astfel, încât orificiul de acces să corespundă poziției șurubului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought