Telescopic rail Supraextragere oțel inoxidabil bright 21334-94-0550
- Demontare rapidă frontală
Unitatea de vânzare
241,51 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
19,1
Fp=
load capacity/pair
50,000 cycl.
90
H=Height
53
L=Length
550
A
26
A1
256
A2
288
A3
448
A4
480
A5
224
A6
256
Assembly
side mounting
Manufacturer
Item number
DS5334-0055
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
573
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel inoxidabil 1.4301..
Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile din oțel inoxidabil 1.4034..
Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.