text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Șine și cușcă cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.



Forma A:

bile din oțel.



Forma B:

bile din oțel inoxidabil 1.4125.

Version
Șine fără strat de acoperire.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

În cazul montării pe orizontală, capacitatea portantă este cu 75% mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.

Forma A: lubrifiat.
Forma B: cu lubrifiant alimentar.

Se utilizează un lubrifiant (NSF H1) care este adecvat pentru industria alimentară.

Șuruburi recomandate: M 2.6.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea panoului + 1,5 mm.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Advantages
Deplasare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 80 mm nu au găuri.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău