text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
19,1
H=Height
70,8
L=Length
660,4
A
31,8
A10
430,3
A11
490,6
A12
516
A13
535
A14
554,1
A3
539,8
A4
555,8
A5
596,9
A6
108
A7
171,5
Assembly
side mounting
Loading per pair kg
160
Manufacturer Item number
DZ7957-0026-2
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
660,4
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Blocare în poziție închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.

Potrivit pentru distanțe de șină de până la 1.000 mm.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Blocare în poziție închisă
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem