{"product":{"productId":"agid.24175","price":22.52,"name":"Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate portantă până la 50 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate portantă până la 50 kg, formă A
de la
32,73 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate portantă până la 50 kg, formă B
de la
39,16 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate portantă până la 50 kg, formă C
de la
41,55 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate portantă până la 50 kg, formă D
de la
32,17 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate portantă până la 50 kg, formă E
de la
35,65 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Forma A:
Datorită amortizării de retragere, șinele telescopice sunt amortizate la închidere și se deplasează independent în poziția finală.
Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Forma B:
Prin utilizarea presiunii ușoare, șinele telescopice se extind independent și aproape silențios. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Forma D:
Încuietoare în poziție închisă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Forma E:
Datorită retragerii automate, șinele telescopice se deplasează automat în poziția finală la închidere.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Forma A:
Datorită amortizării de retragere, șinele telescopice sunt amortizate la închidere și se deplasează independent în poziția finală.
Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Forma B:
Prin utilizarea presiunii ușoare, șinele telescopice se extind independent și aproape silențios. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Forma D:
Încuietoare în poziție închisă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Forma E:
Datorită retragerii automate, șinele telescopice se deplasează automat în poziția finală la închidere.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Temperature range
Forma A:
+10°C până la +40°C.
Forma B:
-20°C până la +70°C.
Forma C:
-20°C până la +70°C.
Forma D:
-20°C până la +70°C.
+10°C până la +40°C.
Forma B:
-20°C până la +70°C.
Forma C:
-20°C până la +70°C.
Forma D:
-20°C până la +70°C.
Advantages
Soft close
Push to open
Oprire auto-retractabilă în poziție deschisă și închisă
Deconectare rapidă față
Push to open
Oprire auto-retractabilă în poziție deschisă și închisă
Deconectare rapidă față
Drawing reference
Forma B:
1) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 și 21334-15-2060035
Forma C:
1) Este disponibil orificiu de montare la 21334-15-30600, 21334-15-30650 și 21334-15-30700
2) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-30250
Forma D:
1) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-40148, 21334-15-40199
și 21334-15-40250
2) Este disponibil orificiu de montare la 21334-15-40600, 21334-15-40650
și 21334-15-40700
3) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-30600 și 21334-15-30650
Forma E:
1) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 și 21334-15-5050041
1) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 și 21334-15-2060035
Forma C:
1) Este disponibil orificiu de montare la 21334-15-30600, 21334-15-30650 și 21334-15-30700
2) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-30250
Forma D:
1) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-40148, 21334-15-40199
și 21334-15-40250
2) Este disponibil orificiu de montare la 21334-15-40600, 21334-15-40650
și 21334-15-40700
3) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-30600 și 21334-15-30650
Forma E:
1) Nu este disponibil orificiu de montare la 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 și 21334-15-5050041
Accessory
Cornier de montaj din oțel inoxidabil pentru șine telescopice 21335-80