Șină telescopică Extras parțial oțel zincat 21334-01-0350
- Cursă ușoară
- Demontare rapidă frontală
Unitatea de vânzare
27,23 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Telescopic rail
Version 1
Partial extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
9,5
H=Height
27,14
L=Length
350
A
36
A1
32
A2
128
A3
160
A4
288
Assembly
side mounting
Load capacity
per pair
(80,000 cycles) kg
20
Manufacturer
Item number
DZ2720-0035
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
257,1
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.