text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Partial extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
9,5
H=Height
27,14
L=Length
450
A
40
A1
32
A2
160
A3
192
A4
384
Assembly
side mounting
Load capacity per pair (80,000 cycles) kg
20
Manufacturer Item number
DZ2720-0045
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
331,7
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought