Șină telescopică Extras parțial oțel zincat 21334-20-0559
- Potrivit pentru montare plană
- Cursă ușoară
- Stabilitate laterală ridicată prin ghidare precisă
Sales unit
68,56 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Partial extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
9,5
H=Height
35,3
L=Length
559
A
15,9
A1
263,5
A2
403,2
A3
514,3
A4
527
A5
254
A6
406,4
A7
508
Assembly
side mounting
Loading
per pair
kg
40
Manufacturer
Item number
DZ0201-0022
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
405
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile călite.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
-20°C până la +110°C.
Advantages
Potrivit pentru montare plană
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.