Șină telescopică Supraextragere oțel zincat 21335-05-0650
- Blocare în poziție închisă
- Potrivit pentru montare plană
- Cursă ușoară
Sales unit
105,29 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
17,5
H=Height
54
L=Length
650
A
26
A1
288
A2
320
A3
544
A4
576
A5
192
A6
256
A8
544
Assembly
side mounting
Load capacity
per pair
(80,000 cycles) kg
82
Loading pair
(10,000 cycles)
kg
92
Manufacturer
Item number
DZ5417-0065
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
684
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Advantages
Blocare în poziția închisă
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.