text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
19,1
H=Height
53,1
L=Length
790
A
26
A1
352
A2
384
A3
672
A4
704
A5
352
A6
384
A7
352
A8
384
Assembly
side mounting
Load capacity per pair (80,000 cycles) kg
100
Loading pair (10,000 cycles) kg
100
Manufacturer Item number
DZ5321-0080-A
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
803
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Încuietoarea în poziție închisă
Funcționare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem