Șină telescopică Supraextragere oțel zincat 21334-40-0700
- Montaj tip baionetă
- Blocare în poziție închisă
- Demontare rapidă frontală
Sales unit
57,65 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
12,7
H=Height
50,8
L=Length
700
A
50
A1
600
A2
600
Assembly
side mounting
Loading
per pair
kg
55
Manufacturer
Item number
DZ3320-5070
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
731
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Assembly
Montaj tip baionetă.
Advantages
Montaj tip baionetă
Blocare în poziție închisă
Separare frontală rapidă
Blocare în poziție închisă
Separare frontală rapidă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.