text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Partial extension
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
9,5
H=Height
35,34
L=Length
350
A
36
A1
32
A2
160
A3
192
A4
256
A5
288
A6
160
A7
192
A8
35,5
Assembly
side mounting
Load capacity per pair (80,000 cycles) kg
57
Loading pair (10,000 cycles) kg
63
Manufacturer Item number
DS2028-0035
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
245
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material

Șine din oțel inoxidabil 1.4301.

Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034.

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Advantages
Blocare în poziția închisă
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought