Telescopic rail Full extension steel galvanised 21334-03-0450
Unitatea de vânzare
52,77 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
19
H=înălțime
27,1
L=lungime
450
A
26
A1
224
A2
256
A3
384
A4
416
A5
8
A6
160
A7
192
Capacitate de încărcare
per pereche
(80.000 de cicluri) kg
28
Cursă
S
452
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ2730-0045
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 80,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 80,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.