text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Cornier de montaj din oțel inoxidabil.
Version
Cornier de montaj nefolosit.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Ca opțiune, pentru montarea pardoselilor sau a platformelor.
Accessory
21334-50 Șine telescopice din oțel inoxidabil pentru montare laterală, extensie parțială, capacitate de încărcare de până la 65 kg.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem