{"product":{"productId":"agid.31015","price":55.5,"name":"Cornier de montaj din oțel pentru șine telescopice"},"currency":"EUR"}
Material
Cornier de montaj din oțel.
Version
Cornier de montaj zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Cornier de montaj din oțel.
Version
Cornier de montaj zincat.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Ca opțiune, pentru montarea pardoselilor sau montarea laterală.
Accessory
21335-30 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 272 kg.
21335-25 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 272 kg.
21335-15 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 160 kg.
21335-25 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 272 kg.
21335-15 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 160 kg.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.