{"product":{"productId":"agid.31028","price":40.41,"name":"Cornier de montaj din oțel pentru șine telescopice"},"currency":"EUR"}
Material
Cornier de montaj din oțel.
Version
Cornier de montaj zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cornier de montaj din oțel pentru șine telescopice, formă A
de la
57,73 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cornier de montaj din oțel pentru șine telescopice, formă B
de la
79,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cornier de montaj din oțel pentru șine telescopice, formă C
de la
67,70 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Cornier de montaj din oțel.
Version
Cornier de montaj zincat.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Ca opțiune, pentru montarea pardoselilor sau montarea laterală.
Accessory
21334-20 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie parțială, capacitate de încărcare de până la 50 kg.
21334-45 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie parțială, capacitate de încărcare de până la 65 kg.
21334-70 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 70 kg.
21334-75 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 70 kg.
21334-65 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 68 kg.
21334-55 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 68 kg.
21334-60 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 68 kg.
21335-10 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 124 kg.
21335-20 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 160 kg.
21334-90 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 82 kg.
21334-45 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie parțială, capacitate de încărcare de până la 65 kg.
21334-70 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 70 kg.
21334-75 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 70 kg.
21334-65 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 68 kg.
21334-55 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 68 kg.
21334-60 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 68 kg.
21335-10 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, extensie completă, capacitate de încărcare de până la 124 kg.
21335-20 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 160 kg.
21334-90 Șine telescopice din oțel pentru montare laterală, supra-extensie, capacitate de încărcare de până la 82 kg.