Inel de fixare aluminiu eloxat 21889-20-46122
Sales unit
49,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B
24
B1
20
D
46
D1
12
D2
17,7
G
for
socket head screw
M03
H
11
H1
12
L
36
L1
28
M
M3
UNSPSC Code
31161708
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
Description
Product description
Inelele de fixare sunt utilizate pentru a conecta în siguranță componentele între ele. Datorită construcției stabile și precizia de fabricație, inelele de fixare permit montarea și alinierea fiabilă a arborilor sau a axelor. Găurile pentru șuruburi oferă o fixare simplă și în siguranță. Ideale pentru utilizări în care este necesară o soluție compactă și robustă.
Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
*Toleranță recomandată pentru arbore f8, g6, h5-h9
Sunt furnizate șuruburi de fixare M3 sau M4 din oțel inoxidabil.
Sunt furnizate șuruburi de fixare M3 sau M4 din oțel inoxidabil.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.