Ejector pin mild steel 21597-20-40340
- Funcție de ejecție precisă
- Durabilitate robustă și longevitate
Sales unit
86,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ejector pin
Main
material
mild steel
D=diameter
40
L=Length
340
SW=key width
36
D1
M20
L1
55
L2
35
L3
36
L4
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162014
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
Description
Material
Bolțuri de ejectare din oțel inoxidabil 1.7139.
Version
călit.
Note
Bolțuri de ejectare din oțel pentru structura uneltei și a formei oferă o soluție fiabilă pentru sarcinile precise de ejectare și deformare, în procese de producție solicitante. Aceste bolțuri de ejectare reprezintă precizia, robustețea și longevitatea.
Bolțurile de ejectare din oțel oferă o excelentă stabilitate și anduranță. Acestea servesc la ejectarea pieselor formate, pieselor turnate prin injecție sau a altor piese de prelucrat, în mod sigur și precis, din forme sau unelte.
Bolțurile de ejectare sunt echipate cu un ghidaj precis, care asigură mișcarea uniformă. Acest lucru permite deformarea netedă și procese de ejectare care cresc calitatea produselor finale și minimizează simultan uzura.
Bolțurile de ejectare din oțel oferă o excelentă stabilitate și anduranță. Acestea servesc la ejectarea pieselor formate, pieselor turnate prin injecție sau a altor piese de prelucrat, în mod sigur și precis, din forme sau unelte.
Bolțurile de ejectare sunt echipate cu un ghidaj precis, care asigură mișcarea uniformă. Acest lucru permite deformarea netedă și procese de ejectare care cresc calitatea produselor finale și minimizează simultan uzura.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.