Guide column with centring collar mild steel 21597-20027165
- Două diametre de montare
- Ușor de montat
- Precizie și adaptabilitate
- Stabilitate și flexibilitate
Sales unit
47,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide column
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
20
L=Length
27
D1
26
D2
31
L1
165
L2
6
L3
9
L4
7
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Stâlp de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acești stâlpi de ghidare oferă precizie, stabilitate și flexibilitate maxime în procesul de producție.
Cu un guler de centrare integrat și două diametre de îmbinare, acești stâlpi de ghidare permit alinierea și poziționarea optimă a sculelor și matrițelor. Astfel se asigură un grad ridicat de adaptabilitate și se deschid noi posibilități pentru sarcini de prelucrare precise.
Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Cu un guler de centrare integrat și două diametre de îmbinare, acești stâlpi de ghidare permit alinierea și poziționarea optimă a sculelor și matrițelor. Astfel se asigură un grad ridicat de adaptabilitate și se deschid noi posibilități pentru sarcini de prelucrare precise.
Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.