text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp din oțel călit.
Bile cu rulment din oțel.
Piese de deviere din plastic.
Version
lucioasă.
Note
Cărucior de ghidare compact cu ghidaj de recirculare a bilelor la precizia N fără pretensionare (Z0). Cu etanșare pe ambele părți. Versiune cu 4 rânduri cu profil cu arc rotund. Căile șinelor de profil sunt dispuse la un unghi de 45° și, prin urmare, pot absorbi sarcini din toate direcțiile.

Valori dinamice ridicate: v = 5 m/s.

Temperatura de funcționare în regim continuu max 80°C.
On request
Sunt disponibile diferite clase de precizie și prejudecăți.
Drawing reference
1) margine de oprire la sol
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem