text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de prindere
Varianta 1
pentru șine de ghidare
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
25
A
20
A1
20
A2
45,5
A3
41,5
A4
16,2
A5
65
B1
70
Cuplu de strângere Nm
7
Dimensiune
25
Forța de menținere F1 N
1200
H1
36
H2
12
H3
23
L3
30
M
M6
Numărul de comandă al plăcii adaptorului
21427-925
S
4
T
8
UNSPSC Code
31171513
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
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 55 din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 55 eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, ax filetat brunat.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se realizează manual cu ajutorul pârghiei de strângere reglabilă liber. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe șină. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).

Practic, legătura de frecare dintre elementul de prindere și ghidajul liniar este creată pe suprafețele deschise ale șinei de ghidare a profilului, ceea ce înseamnă că spațiile de rulare ale ghidajelor cu bile nu sunt deteriorate.

Testarea forței de reținere efectuată cu un strat de frotiu uleios pe o șină de ghidare a profilului.

În funcție de tipul căruciorului de ghidare utilizat, este necesară o placă adaptoare pentru compensarea înălțimii.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem