{"product":{"productId":"agid.21749","price":124.29,"name":"Elemente de prindere pentru șinele de ghidare a profilului"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 55 din aluminiu.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 55 eloxat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 55 din aluminiu.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 55 eloxat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se realizează manual cu ajutorul pârghiei de strângere reglabilă liber. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe șină. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).
Practic, legătura de frecare dintre elementul de prindere și ghidajul liniar este creată pe suprafețele deschise ale șinei de ghidare a profilului, ceea ce înseamnă că spațiile de rulare ale ghidajelor cu bile nu sunt deteriorate.
Testarea forței de reținere efectuată cu un strat de frotiu uleios pe o șină de ghidare a profilului.
În funcție de tipul căruciorului de ghidare utilizat, este necesară o placă adaptoare pentru compensarea înălțimii.
Practic, legătura de frecare dintre elementul de prindere și ghidajul liniar este creată pe suprafețele deschise ale șinei de ghidare a profilului, ceea ce înseamnă că spațiile de rulare ale ghidajelor cu bile nu sunt deteriorate.
Testarea forței de reținere efectuată cu un strat de frotiu uleios pe o șină de ghidare a profilului.
În funcție de tipul căruciorului de ghidare utilizat, este necesară o placă adaptoare pentru compensarea înălțimii.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.