{"product":{"productId":"agid.4692","price":0,"name":"Șine de ghidare Drylin® W simple"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu.
Version
anodizat dur, grosimea stratului 50 µm.
Duritate 500 HV.
Duritate 500 HV.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
anodizat dur, grosimea stratului 50 µm.
Duritate 500 HV.
Duritate 500 HV.
Note
Șina individuală permite cea mai înaltă flexibilitate la construcție și o montare simplă. Utilizabil pentru compensarea diferențelor de înălțime. Aluminiul anodizat dur este utilizat ca material pentru șine și asigură cele mai bune rezultate privind frecarea și uzura. Robust și fără sensibilitate la murdărie, pe care se pot transporta în siguranță și fără întreținere chiar și sarcini ridicate.
** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.