text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Corp de bază al căruciorului din zinc, locații de alunecare din plastic din iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.

Version
Corp de bază cromat.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Note
Ghidajele miniaturale nu necesită întreținere și sunt rezistente la coroziune. Datorită greutății reduse, sunt posibile viteze și accelerații foarte mari. Temperatură de funcționare până la max. 80 °C.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.

** Lungimea L2 = 30 mm și
* Lungimea L = 1000 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem