text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Inel exterior din aluminiu.
Inel interior, materialul rulmentului glisant din plastic Iglidur® J.
Șuruburi și piulițe din oțel inoxidabil A2.
Version
Inel exterior anodizat.
Note
Lagăr de alunecare al mesei rotative cu greutate deosebit de redusă. Inelul interior este fabricat dintr-un material de lagăr de alunecare pentru performanțe ridicate. Intermediar, inelul exterior este mărginit de aluminiu eloxat. Această combinație de materiale facilitează o rulare lipsită complet de lubrifieri și întrețineri.

Montare ușoară.
Rezistență ridicată la uzură.
Pentru sarcini mari, rigiditate ridicată.
Temperature range
-50 °C până la +90 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem