{"product":{"productId":"agid.21899","price":326.45,"name":"Ghidaje glisante coadă de rândunică cu orificii de poziționare"},"currency":"EUR"}
Material
EN-GJL-250.
Version
netratat , lustruită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
EN-GJL-250.
Version
netratat , lustruită.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină. În locul șurubului de reglare din mijloc „M1” se poate utiliza o pârghie de fixare 06460.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
TI E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea exterioară.
TI E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea interioară.
TA E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea exterioară.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
TI E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA E = Numărul de găuri de fixare E/M în partea exterioară.
TI E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea interioară.
TA E1 = Numărul de găuri de fixare E1/D1 în partea exterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.