text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Precision guide shaft
Main material
steel
Surface finish body
hardened, ground and hard chrome-plated
D=diameter
40h7
L=Length
1000
Hardening depth max.
2
L max.
4000
Steel code
1.1213
Surface hardness HRC
65 - 70
UNSPSC Code
31171502
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
Description

Material

Oțel 1.1213.

Oțel inoxidabil 1.4034.

Oțel inoxidabil 1.4112.

Version
Oțel, șlefuit.
Oțel, șlefuit și placat cu crom dur, strat de crom 5 - 10 µm.
Oțel inoxidabil, șlefuit.

Arborii de precizie din oțel, de regulă, au suprafață călită prin inducție.
Note
Valoarea suprafeței obținută în procesul de durificare prin inducție garantează o rezistență ridicată împotriva uzurii suprafeței.
On request
Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design. Lengths up to a max. 4000 mm.
Drawing reference
1) teșit
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem