Bloc de rulment compact pentru arbore aluminiu 21580-10-50
- Design compact
- Cu montare ușoară
- Greutate redusă
Sales unit
53,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft support, compact
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
50
A
103
B
50
C
(DIN 912)
M10
D1
14,25
D2
20
E
80
H
92
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
UNSPSC Code
31171503
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Blocurile suport de arbore în formă constructivă compactă cu gaură de montare pentru o prindere și fixare sigură a arborilor de ghidare.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Șuruburi de fixare 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.