Element de prindere pentru ghidaje rotunde oțel 21596-12
- Instalare ușoară și rapidă manual
- Potrivit pentru procese de prindere statice
- Distribuția simetrică a forțelor
Sales unit
143,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de prindere
Varianta 1
pentru ghidaje rotunde
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametru
12
A
32
A1
4,5
A2
33,5
A3
30
A4
16
A5
40
A6
18,5
B1
43
Cuplu de menținere
Nm
7
Cuplu de strângere Nm
5
D1
4,2
Dimensiune
12
Forța de menținere
F1
N
1200
H1
18
H3
24
L3
32
M
M5
T
10
UNSPSC Code
31171504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 40 din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 40 eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, ax filetat brunat.
Pârghie de strângere reglabilă, ax filetat brunat.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se realizează manual cu ajutorul pârghiei de strângere reglabilă liber. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe arbore. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).
Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.