{"product":{"productId":"agid.21752","price":139.84,"name":"Elemente de prindere pentru ghidaje rotunde"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 40 din aluminiu.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 40 eloxat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 40 din aluminiu.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Clemă de prindere din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 40 eloxat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Manetă de prindere, ax filetat brunat.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se realizează manual cu ajutorul pârghiei de strângere reglabilă liber. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe arbore. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).
Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.