Element de prindere pentru ghidaje rotunde oțel 21596-16
- Instalare ușoară și rapidă manual
- Potrivit pentru procese de prindere statice
- Distribuția simetrică a forțelor
Unitatea de vânzare
153,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de prindere
Varianta 1
pentru ghidaje rotunde
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametru
16
A
40
A1
5,5
A2
33,5
A3
30
A4
19
A5
40
A6
22
B1
53
Cuplu de menținere
Nm
9,5
Cuplu de strângere Nm
5
D1
5
Dimensiune
16
Forța de menținere
F1
N
1200
H1
22
H3
29
L3
38
M
M6
T
12
UNSPSC Code
31171504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 40 din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 40 eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, ax filetat brunat.
Pârghie de strângere reglabilă, ax filetat brunat.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se realizează manual cu ajutorul pârghiei de strângere reglabilă liber. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe arbore. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).
Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.