text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping element
Version 1
for round guides
Main material
steel
D=diameter
20
A
45
A1
6,5
A2
45,5
A3
41,5
A4
21,5
A5
65
A6
26
B1
60
D1
6,8
H1
25
H3
32
L3
44
M
M8
Retaining force F1 N
1200
Retaining torque Nm
12
Size
20
T
14
Tightening torque Nm
7
UNSPSC Code
31171504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel. Începând de la dimensiunea 40 din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic, ax filetat cu clasa de rezistență 12.9.
Version
Carcasă nichelată. De la dimensiunea 40 eloxat.
Pârghie de strângere reglabilă, ax filetat brunat.
Note
Elemente de prindere acționate manual pentru procesele de prindere statică. Procesul de strângere se realizează manual cu ajutorul pârghiei de strângere reglabilă liber. Fălcile de prindere flotante garantează distribuția simetrică a forței pe arbore. Până la 50.000 de cicluri de prindere statică (valoarea B10d).

Arborele trebuie să aibă o toleranță de ±0,01 mm și o duritate de cel puțin 54 HRC.
Temperature range
-10 °C până la +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought