Rulment liniar cu bile Flanșă centrală, variantă constructivă pătrată oțel 21520-03-2012
- gata de instalare
- Cu rulment dublu
- Rulmenți liniari cu bile cu etanșări pe ambele părți
- Ghidare precisă cu o sarcină nominală ridicată
Sales unit
32,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
centre flange, square type
Version 2
double bearing
Main
material
steel
Component
material
plastic
D1=Shaft diameter
32
D=internal diameter
20
L=Length
80
B
42
D3
43
D4
5,5
D5
9
Dynamic
load rating
N
1370
L1
8
Static
load rating
N
2740
T
5,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Material
Carcasă din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Version
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură funcționarea silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Cu flanșă centrală pentru montare directă pe carcasă. Variantă cu rulmenți dubli, pentru utilizare sub sarcină de moment.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții liniari cu bile, cu garnituri pe ambele părți trebuie să fie lubrifiați înainte de montaj. Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se inserează arbori căliți și rectificați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții liniari cu bile, cu garnituri pe ambele părți trebuie să fie lubrifiați înainte de montaj. Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se inserează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
Șuruburi de fixare 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.