text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
centre flange, square type
Version 2
double bearing
Main material
steel
Component material
plastic
D1=Shaft diameter
47
D=internal diameter
30
L=Length
123
B
60
D3
62
D4
6,6
D5
11
Dynamic load rating N
2500
L1
10
Static load rating N
5490
T
6,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Material
Carcasă din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Version
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură funcționarea silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Cu flanșă centrală pentru montare directă pe carcasă. Variantă cu rulmenți dubli, pentru utilizare sub sarcină de moment.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7
Rulmenții liniari cu bile, cu garnituri pe ambele părți trebuie să fie lubrifiați înainte de montaj. Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se inserează arbori căliți și rectificați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought