Traversă fix aluminiu 21575-16
- Pentru prinderea și fixarea simplă și sigură a arborilor de ghidare
- Arborii și traversele sunt montate ferm pe masa mașinii
- Două orificii de preluare
Unitatea de vânzare
52,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Traversă
Varianta 1
fix
Materialul
corpului de bază
aluminiu
A=lungime
100
B=lățime
18
D = Orificiu de fixare
16
H=înălțime
36
E
82
E1
54
F
Orificiu de trecere pentru
șurubul cilindric ISO 4762
9
H1
20
UNSPSC Code
31171522
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Traversă cu două găuri de poziționare, pentru prinderea simplă și sigură și pentru fixarea arborilor de ghidare. Pentru montarea unităților de mese prefabricate cu unitățile noastre cu carcase liniare Quadro 21550 sau 21555.
Această execuție permite deplasarea axială a unității cu rulmenți liniari. Adică arborii sunt montați fix cu traversele pe patul mașinii.
Această execuție permite deplasarea axială a unității cu rulmenți liniari. Adică arborii sunt montați fix cu traversele pe patul mașinii.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.