text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Traversă cu două găuri de poziționare, pentru prinderea simplă și sigură și pentru fixarea arborilor de ghidare. Pentru montarea unităților de mese prefabricate cu unitățile noastre cu carcase liniare Quadro 21550 sau 21555.

Această execuție permite deplasarea axială a unității cu rulmenți liniari. Adică arborii sunt montați fix cu traversele pe patul mașinii.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem