text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear housing unit
Version 1
quadro
Version 2
Closed
Main material
aluminium
D=internal diameter
25
A
160
D1
40
D2
9
D3
15
E
140
E1
88
H
56
H1
28
H2
22
H3
8,6
H4
24
M
M10
UNSPSC Code
31171511
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
Description

Material
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21510 montat și o garnitură pe ambele părți. Fixarea rulmenților în carcasă cu inele de fixare DIN 472.

Toleranța recomandată pentru arbore: h6.

Capacități de încărcare în conformitate cu specificațiile rulmentului liniar cu bile (x4).
On request
Unitățile de carcasă liniară pot fi echipate cu toți rulmenții liniari cu bile enumerați în acest catalog.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Etanșări de capăt 21560.
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem