Unitate de carcasă liniară Quadro aluminiu 21555-161012
- Carcasă de precizie într-un design ușor
- Rulment liniar cu bile montat cu compensare a erorii de unghi
- Cu garnituri integrate
Sales unit
270,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear housing unit
Version 1
quadro
Version 2
Open
Main
material
aluminium
D=internal diameter
16
A
100
D1
26
D2
5,3
D3
10
E
88
E1
54
H
35
H1
22
H2
13
H3
5,4
H4
12
H5
22
M
M6
UNSPSC Code
31171511
W
9,4
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
Description
Material
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21510 montat și o garnitură pe ambele părți. Fixarea rulmentului în carcasă cu un șurub cilindric.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x4).
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile (x4).
On request
Unitățile de carcasă liniară pot fi echipate cu toți rulmenții liniari cu bile enumerați în acest catalog.
Drawing reference
1) Alezaj de centrare
Accessory
Etanșări de capăt 21560.
Arbori de ghidare de precizie 21590 sau 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Arbori de ghidare de precizie 21590 sau 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.