{"product":{"productId":"agid.4844","price":62.81,"name":"Indicator de poziție cu arbore tubular din oțel, 5 decade"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din poliamidă 6.
Arbore tubular din oțel.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel.
Arbore tubular din oțel.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel.
Version
Carcasă rezistentă la șoc.
Arbore tubular brunat.
Știft filetat negru.
Roți negre cu cifre albe.
Arbore tubular brunat.
Știft filetat negru.
Roți negre cu cifre albe.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din poliamidă 6.
Arbore tubular din oțel.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel.
Arbore tubular din oțel.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel.
Version
Carcasă rezistentă la șoc.
Arbore tubular brunat.
Știft filetat negru.
Roți negre cu cifre albe.
Arbore tubular brunat.
Știft filetat negru.
Roți negre cu cifre albe.
Note
Indicatorii de poziție permit citirea directă, dintr-o privire, a valorilor măsurate setate.
În plus, se poate selecta valoarea de afișare pe turație a arborelui (pasul corespunzător al arborelui), diferitele valori de afișare fiind realizate de un angrenaj de transmisie.
Indicatoarele de poziție se caracterizează prin afișarea foarte clară și citirea precisă. Aceștia au un suport de cuplu care se introduce într-o gaură de pe partea opusă.
** Precizați poziția de instalare pentru steaua 1 și direcția de numărare pentru steaua 2. (A se vedea exemplul de comandă ”Poziția de instalare, direcția de numărare”).
În plus, se poate selecta valoarea de afișare pe turație a arborelui (pasul corespunzător al arborelui), diferitele valori de afișare fiind realizate de un angrenaj de transmisie.
Indicatoarele de poziție se caracterizează prin afișarea foarte clară și citirea precisă. Aceștia au un suport de cuplu care se introduce într-o gaură de pe partea opusă.
** Precizați poziția de instalare pentru steaua 1 și direcția de numărare pentru steaua 2. (A se vedea exemplul de comandă ”Poziția de instalare, direcția de numărare”).
Technical Data
– Contor format din 5 cadrane + citire fină
– Înălțimea cifrelor aproximativ 7 mm
– Arbore tubular Ø 20 H7 mm
- rezistent la temperaturi de până la 80°C
– rezistent la ulei și solvenți
– rezistent la praf
– Înălțimea cifrelor aproximativ 7 mm
– Arbore tubular Ø 20 H7 mm
- rezistent la temperaturi de până la 80°C
– rezistent la ulei și solvenți
– rezistent la praf
On request
– Capac contor din sticlă minerală
– Etanșare axială (etanșă la praf)
- impermeabil
- Protecție la vibrații
– Etanșare axială (etanșă la praf)
- impermeabil
- Protecție la vibrații
Accessory
– Manșon reducător 21940
– Placă intermediară 21942
– Placă de montare 21944
– Placă intermediară 21942
– Placă de montare 21944
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.