{"product":{"productId":"agid.32253","price":87.07,"name":"Indicator de poziție cu arbore tubular din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din poliamidă 6.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel inoxidabil.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă rezistentă la șoc.
Arbore tubular și știft filetat lucioase.
Roți negre cu cifre albe.
Arbore tubular și știft filetat lucioase.
Roți negre cu cifre albe.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din poliamidă 6.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel inoxidabil.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Vizor din plastic.
Știft filetat din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă rezistentă la șoc.
Arbore tubular și știft filetat lucioase.
Roți negre cu cifre albe.
Arbore tubular și știft filetat lucioase.
Roți negre cu cifre albe.
Note
Indicatorii de poziție permit citirea directă, dintr-o privire, a valorilor măsurate setate.
Se poate selecta valoarea de afișare pe turație a fusului (pasul corespunzător al fusului), diferitele valori de afișare fiind realizate de un angrenaj de transmisie.
Indicatoarele de poziție se caracterizează prin designul lor mic, cu un afișaj foarte clar și o citire fină. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru distanțe mici ale axului și diametre mici ale arborelui. Acestea au un suport de cuplu care se introduce într-o gaură de pe partea opusă.
Se poate selecta valoarea de afișare pe turație a fusului (pasul corespunzător al fusului), diferitele valori de afișare fiind realizate de un angrenaj de transmisie.
Indicatoarele de poziție se caracterizează prin designul lor mic, cu un afișaj foarte clar și o citire fină. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru distanțe mici ale axului și diametre mici ale arborelui. Acestea au un suport de cuplu care se introduce într-o gaură de pe partea opusă.
Technical Data
– Contor format din 4 cadrane + citire fină
– Înălțimea cifrelor aproximativ 6 mm
– Arbore tubular Ø 14 H7 mm
- rezistent la temperaturi de până la 80°C
– rezistent la ulei și solvenți
– Înălțimea cifrelor aproximativ 6 mm
– Arbore tubular Ø 14 H7 mm
- rezistent la temperaturi de până la 80°C
– rezistent la ulei și solvenți
On request
– Capac blat din sticlă minerală
– Etanșare axială (etanșă la praf)
- Protecție la vibrații
– Etanșare axială (etanșă la praf)
- Protecție la vibrații
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.