{"product":{"productId":"agid.23910","price":454.24,"name":"Indicator de poziție din plastic, electronic, interfață IO-Link"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic.
Arbore din oțel inoxidabil.
Filetul conectorului din alamă.
Conexiune de împământare metalică.
Arbore din oțel inoxidabil.
Filetul conectorului din alamă.
Conexiune de împământare metalică.
Version
Alamă nichelată.
1x conector M8 (cod A), 4 pini, 1x pin.
1x conector M8 (cod A), 4 pini, 1x pin.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Indicator de poziție din plastic, electronic interfață IO-Link, formă A, cu arbore tubular
de la
532,28 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Indicator de poziție din plastic, electronic interfață IO-Link, formă B, cu scanare magnetică
de la
454,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Arbore din oțel inoxidabil.
Filetul conectorului din alamă.
Conexiune de împământare metalică.
Arbore din oțel inoxidabil.
Filetul conectorului din alamă.
Conexiune de împământare metalică.
Version
Alamă nichelată.
1x conector M8 (cod A), 4 pini, 1x pin.
1x conector M8 (cod A), 4 pini, 1x pin.
Note
Indicatorii de poziție compatibili cu IO-Link servesc la controlul unor ajustări ale formatului pentru a reduce eficient timpii de pregătire și pentru a crește eficiența mașinii.
Cu ajutorul unui afișaj LCD se poate afișa atât valoarea nominală, cât și valoarea reală.
Alte două LED-uri îi dau utilizatorului semnale vizuale dacă valoarea nominală și cea reală corespund (LED-urile luminează verde) sau dacă nu corespund (LED-urile luminează roșu). De asemenea, prin intermediul LED-urilor i se afișează utilizatorului în ce direcție trebuie ajustată aplicația pentru a atinge poziția dorită.
Indicatorii de poziție 21924-1530 și 21924-1650 sunt conectați cu aplicația prin intermediul unui arbore. Prin intermediul unui sistem de senzori robust cu scanare magnetică se stabilește poziția aplicației.
Indicatorii de poziție 21924-1531 și 21924-1651 sunt montați direct la aplicație. Stabilirea poziției se realizează cu ajutorul unui senzor magnetic (21924-01) și a unei benzi magnetice (21725). Adecvat exclusiv pentru măsurarea liniară a lungimii.
Cu ajutorul unui afișaj LCD se poate afișa atât valoarea nominală, cât și valoarea reală.
Alte două LED-uri îi dau utilizatorului semnale vizuale dacă valoarea nominală și cea reală corespund (LED-urile luminează verde) sau dacă nu corespund (LED-urile luminează roșu). De asemenea, prin intermediul LED-urilor i se afișează utilizatorului în ce direcție trebuie ajustată aplicația pentru a atinge poziția dorită.
Indicatorii de poziție 21924-1530 și 21924-1650 sunt conectați cu aplicația prin intermediul unui arbore. Prin intermediul unui sistem de senzori robust cu scanare magnetică se stabilește poziția aplicației.
Indicatorii de poziție 21924-1531 și 21924-1651 sunt montați direct la aplicație. Stabilirea poziției se realizează cu ajutorul unui senzor magnetic (21924-01) și a unei benzi magnetice (21725). Adecvat exclusiv pentru măsurarea liniară a lungimii.
Technical Data
Indicatori de poziție 21924-1530 și 21924-1650:
Turație: ≤500 min-1
Tensiune de funcționare: 24 V c.c. ±20 %.
Consum de curent: ~30 mA
Durata de viață a bateriei: ~5 ani
Rezoluție: 880 incremente/rotație
Interval de măsurare: ≤11914 rotații
Temperatura ambiantă: 0 °C până la +60 °C
Temperatura de depozitare: -20 °C până la +80 °C
Indicatori de poziție 21924-1531 și 21924-1651:
Tensiune de funcționare: 24 V DC ±20 %.
Consum de curent: ~30 mA
Durata de viață a bateriei: ~5 ani
Rezoluție: 0,01 mm (cu senzor magnetic 21924-01)
Precizia sistemului: ±35 µm (cu senzor magnetic 21924-01)
Domeniul de măsurare: ±655 m (cu senzor magnetic 21924-01)
Temperatură ambiantă: 0 °C până la +60 °C
Temperatura de depozitare: -20 °C până la +80 °C
Turație: ≤500 min-1
Tensiune de funcționare: 24 V c.c. ±20 %.
Consum de curent: ~30 mA
Durata de viață a bateriei: ~5 ani
Rezoluție: 880 incremente/rotație
Interval de măsurare: ≤11914 rotații
Temperatura ambiantă: 0 °C până la +60 °C
Temperatura de depozitare: -20 °C până la +80 °C
Indicatori de poziție 21924-1531 și 21924-1651:
Tensiune de funcționare: 24 V DC ±20 %.
Consum de curent: ~30 mA
Durata de viață a bateriei: ~5 ani
Rezoluție: 0,01 mm (cu senzor magnetic 21924-01)
Precizia sistemului: ±35 µm (cu senzor magnetic 21924-01)
Domeniul de măsurare: ±655 m (cu senzor magnetic 21924-01)
Temperatură ambiantă: 0 °C până la +60 °C
Temperatura de depozitare: -20 °C până la +80 °C
Scope of delivery
Indicator de poziție.
Instrucțiuni de montaj.
Instrucțiuni de montaj.
On request
Certificat de conformitate.
Attention
Indicatorii de poziție pot fi integrați numai într-un sistem de comunicare IO-Link.
Drawing reference
1) Suport cuplu
2) Știft filetat M3 (2x 120°)
3) Spațiu minim necesar pentru înlocuirea bateriei fără demontare.
4) 2x M5/7 adâncime
5) Zona de contact
6) Conexiune de împământare pentru ștecher plat 6.3 sau papuc de cablu
7) Conector IO-Link M8 (contact pin) conector filet metalic
8) senzor
2) Știft filetat M3 (2x 120°)
3) Spațiu minim necesar pentru înlocuirea bateriei fără demontare.
4) 2x M5/7 adâncime
5) Zona de contact
6) Conexiune de împământare pentru ștecher plat 6.3 sau papuc de cablu
7) Conector IO-Link M8 (contact pin) conector filet metalic
8) senzor
Accessory
Racord T pentru țevi din aluminiu