{"product":{"productId":"agid.16088","price":190.36,"name":"Poziție programabilă fără indicator"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic.
Arbore tubular din oțel.
Vizor afișaj LCD.
Știft filetat din oțel.
Arbore tubular din oțel.
Vizor afișaj LCD.
Știft filetat din oțel.
Version
Arbore tubular brunat.
Știft filetat negru.
Știft filetat negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Indicator de poziție programat
de la
la cerere
plus TVA.
plus costuri de transport
Indicator de poziție neprogramat
de la
213,72 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Arbore tubular din oțel.
Vizor afișaj LCD.
Știft filetat din oțel.
Arbore tubular din oțel.
Vizor afișaj LCD.
Știft filetat din oțel.
Version
Arbore tubular brunat.
Știft filetat negru.
Știft filetat negru.
Note
Indicatorii de poziție electronici oferă posibilități extinse față de indicatorii de poziție mecanici, întrucât ei reproduc unghiuri ca un pas neobișnuit al arborelui și înregistrează astfel fiecare fracțiune a unei reglări a axului.
* Programabilitate liberă a parametrilor cu software-ul de programare 21922-09.
* Programabilitate liberă a parametrilor cu software-ul de programare 21922-09.
Technical Data
- Afișaj LCD cu 5 cifre
– Înălțimea cifrelor aproximativ 8 mm
– Interval de afișare de la -19999... 99999
– Arbore tubular Ø 14 H7 mm
- Temperatura de lucru -10°C până la +60°C
– Temperatura de depozitare -30°C până la +80°C
– Viteza maximă 600 rpm
– Baterie cu celulă litiu 3V, tip CR2032. Durata de viață aprox 2 ani
– Rezistență la vibrații conform DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Rezistență la șocuri conform DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Clasa de protecție IP 51
– Înălțimea cifrelor aproximativ 8 mm
– Interval de afișare de la -19999... 99999
– Arbore tubular Ø 14 H7 mm
- Temperatura de lucru -10°C până la +60°C
– Temperatura de depozitare -30°C până la +80°C
– Viteza maximă 600 rpm
– Baterie cu celulă litiu 3V, tip CR2032. Durata de viață aprox 2 ani
– Rezistență la vibrații conform DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Rezistență la șocuri conform DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Clasa de protecție IP 51
Features
– Afișează valori și zecimale liber programabile
– Mod liniar sau unghiular
– Tasta funcțională pentru revenirea la zero
– Tasta funcțională pentru comutarea între dimensiunile absolute și dimensiunile incrementale
– Programarea unei valori de compensare direct pe dispozitiv
- schimbare ușoară a bateriei
– Mod liniar sau unghiular
– Tasta funcțională pentru revenirea la zero
– Tasta funcțională pentru comutarea între dimensiunile absolute și dimensiunile incrementale
– Programarea unei valori de compensare direct pe dispozitiv
- schimbare ușoară a bateriei
Accessory
– Manșoane reducătoare 21940
– Software de programare 21922-09
– Software de programare 21922-09