{"product":{"productId":"agid.23923","price":271.43,"name":"Senzori magnetici, senzori pasivi, design miniatural, interfață IO-Link"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu.
Manta de cablu PUR.
Manta de cablu PUR.
Version
Design compact al senzorului și conectorului.
Conector M8, 6 pini, 1x pin (E15).
Cablu de conectare 6 fire ø 5,2 mm.
Cablu cu raza de curbare >= 52 mm (dinamic).
Conector M8, 6 pini, 1x pin (E15).
Cablu de conectare 6 fire ø 5,2 mm.
Cablu cu raza de curbare >= 52 mm (dinamic).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Manta de cablu PUR.
Manta de cablu PUR.
Version
Design compact al senzorului și conectorului.
Conector M8, 6 pini, 1x pin (E15).
Cablu de conectare 6 fire ø 5,2 mm.
Cablu cu raza de curbare >= 52 mm (dinamic).
Conector M8, 6 pini, 1x pin (E15).
Cablu de conectare 6 fire ø 5,2 mm.
Cablu cu raza de curbare >= 52 mm (dinamic).
Note
Funcționează cu benzile magnetice 21725. Distanța de citire dintre senzor și bandă trebuie să fie cuprinsă între 0,1 și 2 mm. Tensiunea de funcționare și consumul de curent al senzorului sunt furnizate prin intermediul componentelor electronice ulterioare.
Precizia sistemului, precizia de repetare și viteza de deplasare depind de componentele electronice ulterioare.
Conexiune plug-in pentru indicatorul de poziție 21924.
Precizia sistemului, precizia de repetare și viteza de deplasare depind de componentele electronice ulterioare.
Conexiune plug-in pentru indicatorul de poziție 21924.
Technical Data
- Clasa de protecție IP 67; EN 60529 (cap senzor)
- Rezistență la șocuri 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Rezistență la vibrații 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Rezistență la șocuri 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Rezistență la vibrații 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperature range
- Temperatura ambiantă 0…60°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
Assembly
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu informațiile anexate referitoare la utilizator.
A) Citirea senzorului de distanță / bandă ≤ 2 mm
B) Decalaj lateral ± 2 mm
C) Eroare de aliniere ± 3 grade
D) Înclinare longitudinală ± 1 grad
E) Înclinare laterală ± 3 grade
A) Citirea senzorului de distanță / bandă ≤ 2 mm
B) Decalaj lateral ± 2 mm
C) Eroare de aliniere ± 3 grade
D) Înclinare longitudinală ± 1 grad
E) Înclinare laterală ± 3 grade
Attention
Umiditate relativă 100%. Condensarea este permisă (capul senzorului).
Drawing reference
1) Sinus înainte de cosinus
2) suprafață activă de măsurare
3) bandă magnetică
2) suprafață activă de măsurare
3) bandă magnetică
Accessory
Indicator de poziție 21924.
Benzi magnetice 21725.
Benzi magnetice 21725.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.