text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de nivelă cu bulă din oțel inoxidabil.
Începând de la Ø 14 mm aluminiu.
Vizor din sticlă.
Version
Aluminiu anodizat negru.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Contur excelent al bulelor și eliminarea paralaxei plane datorită inelului de bule intern.
- Sensibilitate în minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Umplere limpede
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem