Nivelă circulară cilindric alamă nichelat și lustruit de înaltă calitate 21806-2181230
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, construcții de vehicule
- Interval de temperatură: -35 °C până la +55 °C
- Diferite știfturi filetate din care puteți alege
Unitatea de vânzare
14,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cilindric
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
B
Tip de produs
rotund
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
Materialul
componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
18
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
12
D2
12
D4
M6
H1
5
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Forma B poate fi atașată folosind un știft filetat.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la marginea suportului de nivel
- Există diferite știfturi filetate din care puteți alege
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Forma B poate fi atașată folosind un știft filetat.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la marginea suportului de nivel
- Există diferite știfturi filetate din care puteți alege
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.