{"product":{"productId":"agid.19058","price":11.09,"name":"Nivele sferice cu bulă de aer în soclu cilindric, formă B cu știft filetat"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, construcții de vehicule
- Interval de temperatură: -35 °C până la +55 °C
- Diferite știfturi filetate din care puteți alege
Descriere
Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Forma B poate fi atașată folosind un știft filetat.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la marginea suportului de nivel
- Există diferite știfturi filetate din care puteți alege
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Forma B poate fi atașată folosind un știft filetat.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la marginea suportului de nivel
- Există diferite știfturi filetate din care puteți alege
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.