text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cilindric
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
B
Tip de produs
rotund
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
Materialul componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
20
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
12
D2
14
D4
M5
H1
8
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Version
Nickel-plated and high-gloss polished.
Note
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
Form B can be fastened using a grub screw.
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- The bullseye level is calibrated to the seating face of frame
- Various threads are available
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Temperature range
-35 °C up to +55 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought