text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Nivelă circulară
Varianta 1
cilindric
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
B
Tip de produs
rotund
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
Materialul componentei
poliamidă
D1=Diametrul exterior
30
E=Sensibilitate
30'
H=înălțime
15
D2
21
D4
M8
H1
10
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Forma B poate fi atașată folosind un știft filetat.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la marginea suportului de nivel
- Există diferite știfturi filetate din care puteți alege
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem